Publikovat produkty
Bläk 780 Tokyo hinged pair door
Hietakari

Bläk 780 Tokyo hinged pair door

Double door Doors open 90 degrees to the outside and are equipped with an adjustable centring. The function of the centering is to return the door to the open and closed positions. INSTALL The door panels are mounted to building wall using wall mounting profiles on each side of the enclosure space. The panels are secured with self-drilling screws. The top of the glass wall is secured from both sides by profiles fixed to the panel and the ceiling. Magnet seals are installed on each of the doorway panels to keep the door tightly closed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotablak-780
  • Skupina výrobkůHietakari
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showering
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko