Publikovat produkty
Bläk 928 Paris glass wall 180 degrees
Hietakari

Bläk 928 Paris glass wall 180 degrees

Glass wall with double door, fixed panels on 180 degree hinge sides and upper window The glass wall configuration consists of two fixed walls with hinged doors and an upper window. Doors open 180 degrees to the outside. INSTALL The wall panels are mounted to the building wall on each side of the enclosure using wall mounting profiles and floor fitting profiles.The door panels are attached to the wall fixed panels from both sides.The panels and the upper window are secured with self-drilling screws.Magnet seals are installed on each of the doorway panels to keep the door tightly closed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotablak-928
  • Skupina výrobkůHietakari
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showering
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko