Publikovat produkty
Single sofa_Shenzhou collection
Single sofa_Shenzhou collection
    HIGOLD

    Single sofa_Shenzhou collection

    Heavy duty aluminum frames provide a strong and secure structure. High quality woven wicker provides a strong solid structure and allows the users to trust fully in the end product .
    Specifikace
    • Emphasis and exposure of the internal aluminum structure provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive visual aesthetic.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasingle_sofa_Shenzhou_collection
    • Skupina výrobků collection
    • Skupina produktůShenzhou
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
    • Popis Uniclass 2015External furniture systems
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture