Publikovat produkty
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
    Hikvision USA

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDS-2CD2Q10FD-IW
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůVideo Surveillance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.9
    • Šířka (palce)4
    • Hloubka (palce)4
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)10.58
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
    • Název UNSPSCSecurity cameras
    • Kód UNSPSC46171610
    • Kód CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Security Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 11
    • Název OmniClassCameras

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa