Publikovat produkty
Firestop Collar CP 644 HVAC
Hilti

Firestop Collar CP 644 HVAC

A ready-to-use firestop collar designed for firestopping combustible pipes with a nominal diameter of 8" and 10".
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30434x
  • Skupina výrobkůFirestop & Fire Protection System
  • Skupina produktůFirestop Collars, Wraps and Bandages
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-10-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSealant
  • Navrženo vLichtenštejnsko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární uzávěry
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Název UNSPSCFire resistant coatings or putties or sealants
  • Kód UNSPSC46191503
  • Číslo OmniClass23-13 25 13
  • Název OmniClassFirestopping