Publikovat produkty
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
    Hilti

    Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC

    Fixed point compact MFP-CH and MFP-CHD

    Advantages

    • Pipes can be installed closer to base material
    • Easy height adjustment
    • Suitable for installation on tilted pipes
    • Easy to assemble and install
    Specifikace
    • Applications

      • To be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used as refrigeration fixed point by using MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFixedPoint_Compact_Heavy
    • Skupina výrobkůInstallation System
    • Skupina produktůFixed point
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-22
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vLichtenštejnsko
    • Vyrobeno vLichtenštejnsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.04
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Evropa Oceánie