Publikovat produkty
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
Specifikace
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafixedpoint_MSG175
  • Skupina výrobkůInstallation System
  • Skupina produktůFixed point
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Instalační Systémy

Dostupnost regionu

Evropa Asie