Publikovat produkty
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC

    Fixed point universal light MFP-UL, MFP-UL2, MFP-ULD, MFP-ULD2

    Advantages

    • Adjustable bracing angle – helps to avoid hitting rebar
    • Rotatable baseplate – helps to avoid hitting rebar
    • One anchor size needed
    • Easy height adjustment 
    • Easy to assemble and install
    Specifikace
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with pipes up to 2000 mm from base material
      • To be used if force is only in one direction
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFixedPoint_Universal_Light
    • Skupina výrobkůInstallation System
    • Skupina produktůFixed point
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-22
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vLichtenštejnsko
    • Vyrobeno vLichtenštejnsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Evropa Oceánie