Publikovat produkty
 Potrubní uložení MP-PS
 Potrubní uložení MP-PS
 Potrubní uložení MP-PS
 Potrubní uložení MP-PS
 Potrubní uložení MP-PS
 Potrubní uložení MP-PS
    Hilti

    Potrubní uložení MP-PS

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)

    Potrubní uložení MP-PS

    Výhody

    1) Univerzální a všestranné použití – jediný systém potrubního uložení lze použít k pevnému, kluznému, vodicímu nebo volně stojícímu podepření v kombinaci s modulárními systémy Hilti, ocelovými nosníky či betonem

    2) Rozsáhlá softwarová podpora – zjednodušení výpočtů pomocí nástrojů PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, knihoven BIM/CAD a různých zásuvných modulů

    3) K dispozici jsou údaje o zatížení a dokumentace – návrh odpovídá požadavkům norem EN13480-3, Eurocode 3 a MSS-SP58 na součásti podpory potrubí

    4) Rychlejší instalace na místě stavby – snadné přizpůsobení výšky a sklonu po upevnění potrubního uložení na místo

    5) Širší škála možností upínání – použití nebo nepoužití různých vložek umožňuje upínat různé druhy trubek

    Aplikace

    1) Upevňování trubek k ocelovým nosníkům, betonu nebo k modulárním podpěrným systémům Hilti

    2) Instalace trubek v pozemních průmyslových provozech, energetice, farmaceutických závodech, provozech z odvětví elektroniky či automobilového průmyslu

    3) Hodí se pro aplikační teploty až 300 °C a tloušťku izolace až 220 mm

    4) Doporučeno k použití v interiéru i exteriéru v prostředí s nízkým až středním znečištěním (C3)

    Specifikace
    • Složení materiálu

      Základová deska: S280GD / Modif POSMAC-C

      Upevňovací svorky pro potrubní uložení: S235JR – DIN EN 10025

      Středová deska: S235JR – DIN EN 10025

      Posuvná deska: PA66 + GF30

      Šroub: ocel 8.8

      Matice: ocel 8

      Povrchová úprava:

      Dolní upevňovací svorka pro potrubní uložení, středová deska: žárově pozinkováno 70 μm – DIN EN ISO 1461

      Horní upevňovací svorka pro potrubní uložení: žárově pozinkovaná 55 μm – DIN EN ISO 1461

      Základová deska: ZM300

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapipe-shoe-mp-ps
    • Skupina výrobkůInstallation Pipe fixture
    • Skupina produktůPipe Shoe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vLichtenštejnsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Itálie
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Švýcarsko