Publikovat produkty
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-H HVAC

    Pipe ring Features: 1) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 2) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 3) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 4) Double connection boss 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Heating and plumbing pipe installation
    Specifikace
    • Thread: M8, M10 Material composition: DC01 - DIN EN 10130 Surface finish: Galvanized
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapipering_MPH
    • Skupina výrobkůInstallation Pipe fixture
    • Skupina produktůPipe rings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-01
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Instalační Systémy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie