Publikovat produkty
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Residential pipe ring Features: 1) Securely attached rubber inlay - no dropping out 2) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 3) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 4) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Fastening drinking water pipes and heating pipes in residential and industrial construction
    Specifikace
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapipering_MPHI
    • Skupina výrobkůInstallation Pipe fixture
    • Skupina produktůPipe rings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-01
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálGuma
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Instalační Systémy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie