Publikovat produkty
Pipe ring MP-PI HVAC
Pipe ring MP-PI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-PI HVAC

    Pipe ring Features 1) Securely fixed rubber inlay – no dropping out 2) High-quality product with third-party approvals 3) Installation with two threaded rods possible for sizes 8 inch and above to achieve higher loads 4) Double connection boss 5) Short connection boss for closer installation to walls or ceilings Applications 1) Fresh water distribution pipes 2) Waste water distribution pipes 3) Heating and gas distribution pipes 4) Fastening pipes in residential and industrial construction 5) Pipe rings for use in dry interiors only
    Specifikace
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 16 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapipering_MPPI
    • Skupina výrobkůInstallation Pipe fixture
    • Skupina produktůPipe rings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-01
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálGuma
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Instalační Systémy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie