Publikovat produkty
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(18 recenze)
    Sprinkler pipe hanger Features: 1) Insert pipe, hang, adjust. It saves time during installation 2) Simple leveling with the height adjustment nut 3) Simple pipe installation thanks to the pre-assembled sprinkler height adjustment nut 4) VdS approved pipe hanger Applications: sprinkler installations.
    Specifikace
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapipering_MPSPN
    • Skupina výrobkůInstallation Pipe fixture
    • Skupina produktůPipe rings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Instalační Systémy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie