Publikovat produkty
HIMACS Basin RCB 4530
HIMACS Basin RCB 4530
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 4530

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikace
    • HIMACS RCB 4530 Basin with 8% Recycled Content
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCB4530
    • Skupina výrobkůSinks, Baby Baths & Bowls
    • Skupina produktůBowls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPřírodní kámen s akrylátem
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem