Publikovat produkty
HIMACS Basin RCB 523
HIMACS Basin RCB 523
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 523

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikace
    • HIMACS RCB 523 Basin with 8% Recycled Content
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCB523
    • Skupina výrobkůSinks, Baby Baths & Bowls
    • Skupina produktůBowls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)320
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPřírodní kámen s akrylátem
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815