Publikovat produkty
HIMACS Sink RCS 203
HIMACS Sink RCS 203
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS 203

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Specifikace
    • HIMACS RCS 203 Sink with 8% Recycled Content
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCS203
    • Skupina výrobkůSinks, Baby Baths & Bowls
    • Skupina produktůSinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)502
    • Hloubka (mm)144
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPřírodní kámen s akrylátem
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815