Publikovat produkty
HIMACS Sink RCS325S
HIMACS Sink RCS325S
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS325S

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Specifikace
    • HIMACS RCS325S Sink with 8% Recycled Content
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCS325S
    • Skupina výrobkůSinks, Baby Baths & Bowls
    • Skupina produktůSinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-02-11
    • Číslo vydání6
    • Výška (mm)184
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)325
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPřírodní kámen s akrylátem
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)6.95
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa