Publikovat produkty
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikace
    • HIMACS RCB330S Basin with 8% Recycled Content (top mount installation)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCB330S
    • Skupina výrobkůSinks, Baby Baths & Bowls
    • Skupina produktůBowls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-02-11
    • Číslo vydání5
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPřírodní kámen s akrylátem
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa