Publikovat produkty
HIMACS Basin RCB4430
HIMACS Basin RCB4430
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB4430

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikace
    • HIMACS RCB4430 Basin with 8% Recycled Content
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCB4430
    • Skupina výrobkůSinks, Baby Baths & Bowls
    • Skupina produktůBowls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)146
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPřírodní kámen s akrylátem
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem