Publikovat produkty
HIMOINSA | HBW Diesel Generators  | 405 KVA - 441 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HBW Diesel Generators | 405 KVA - 441 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors, as well as for critical supply facilities such as hospitals and large data centers.
Specifikace
  • Genset Models 405KVA - 441KVA : HBW-400 T5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHBW-SoundProofed-G1
  • Skupina výrobkůSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Skupina produktůINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5090
  • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems