Publikovat produkty
HIMOINSA | HGP Gas Generators  | 95 KVA - 125 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HGP Gas Generators | 95 KVA - 125 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Gas Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors.BEST-IN-CLASS canopies manufactured with top quality sheet metal and the latest technology in priming, anti-corrosion and anti-rust systems.
Specifikace
  • Genset Models 95KVA - 125KVA : HGP-100 T5 NG,HGP-105 M5 LPG,HGP-105 M6 NG,HGP-110 T5 LPG,HGP-110 T6 NG,HGP-120 M6 LPG,HGP-125 T6 LPG,HGP-90 M5 NG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHGP-SoundProofed-D10
  • Skupina výrobkůSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Skupina produktůINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5090
  • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems