Publikovat produkty
HIMOINSA | HRFW Diesel Generators  | 250 KVA - 355 KVA | Rental Range | Soundproofed

HIMOINSA | HRFW Diesel Generators | 250 KVA - 355 KVA | Rental Range | Soundproofed

Generator sets for short and medium term applications, which features robustness and reliability form 24/7 operations, easy to use, low operating costs and environmental friendly.Mobile power equipment with Stage V Compliant engines, designed and manufactured to meet all the requirements of the rental sector. Efficient and sustainable energy with minimum emissions and maximum performance, easy to handle and transport, guaranteeing the most profitable investment.
Specifikace
  • Genset Models 250KVA - 355KVA : HRFW-250 T5,HRFW-310 T5,HRFW-315 T6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHRFW-SoundProofed-F1R
  • Skupina výrobkůSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Skupina produktůRENTAL RANGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5090
  • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems