Publikovat produkty
HIMOINSA | HSF Diesel Generators  | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSF Diesel Generators | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. HSF generators stand out for their ease of installation and handling. A new canopy concept, 100% suited to stationary applications, includes accesses and removable doors to ease the maintenance. Quality finish and details in line with HIMOINSA standards.
Specifikace
  • Genset Models 56KVA - 125KVA : HSF-60 M5,HSF-60 M6,HSF-65 M5,HSF-75 M5,HSF-75 M6,HSF-85 M5, HSF-95 M5,HSF-95 M6,HSF-95 T5,HSF-100 T6,HSF-105 M5,HSF-110 M6,HSF-110 T5,HSF-140 T5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHSF-SoundProofed-HS50
  • Skupina výrobkůSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Skupina produktůSTATIONARY RANGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-20
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5090
  • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems