Publikovat produkty
HIMOINSA | HSW Diesel Generators  | 360 KVA - 735 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSW Diesel Generators | 360 KVA - 735 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors.BEST-IN-CLASS canopies manufactured with top quality sheet metal and the latest technology in priming, anti-corrosion and anti-rust systems.
Specifikace
  • Genset Models 360KVA - 735KVA : HSW-440 T6,HSW-520 T6,HSW-550 T5,HSW-580 T6,HSW-610 T5,HSW-625 T6,HSW-650 T6,HSW-660 T5,HSW-670 T5,HSW-705 T5, HSW-355 T5,HSW-365 T6,HSW-405 T5,HSW-410 T6,HSW-445 T6,HSW-450 T5,HSW-500 T5, HSW-440 T6,HSW-505 T5,HSW-550 T5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHSW-SoundProofed-H1
  • Skupina výrobkůSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Skupina produktůINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5090
  • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems