Publikovat produkty
HIMOINSA | HTW Diesel Generators  | 761 KVA - 761 KVA | Industrial Range | Open Skid

HIMOINSA | HTW Diesel Generators | 761 KVA - 761 KVA | Industrial Range | Open Skid

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors, as well as for critical supply facilities such as hospitals and large data centers.
Specifikace
  • Genset Models 761KVA - 761KVA : HTW-765 T5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHTW-OpenSkid-K27
  • Skupina výrobkůOPEN SKID
  • Skupina produktůINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-20
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5090
  • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems