Publikovat produkty
PH-Showcase's internal floor systems

PH-Showcase's internal floor systems

Revit file containing the 6 BIM objects that make up the family of Hispalyt internal floor.
Specifikace
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_PH-ShowCase
  • Skupina výrobkůInternal floor
  • Skupina produktůPH-ShowCase
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2019-09-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCDeska
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 35 23
  • Název OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction