Publikovat produkty
PV05-P-agf Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LHGF5.pb+AP+LP11,5+AP+LHGF5.bp+ENL

PV05-P-agf Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LHGF5.pb+AP+LP11,5+AP+LHGF5.bp+ENL

Silensis type 1B vertical internal party wall, consisting of: one half brick thick perforated brick skin, with a lining consisiting of one large format 5 cm thick hollow brick skin on each side, with perimeter elastic bands on the lining skins, absorbing material inside the cavities, and coated and finished with plaster.
Specifikace
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_PV05-P-agf
  • Skupina výrobkůPartitions
  • Skupina produktůPV05
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-08-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálSádra
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Popis Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-15 11 11 15
  • Název OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions