Publikovat produkty
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Specifikace
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOMP_BP_EEPS
  • Skupina výrobkůComponentes
  • Skupina produktůComponentes
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)10
Související
  • Hlavní materiálPolystyren pěnový
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCAcoustical insulation
  • Kód UNSPSC30141601
  • Kód Uniclass 2015TE_70_20_20_01
  • Popis Uniclass 2015Acoustic attenuators
  • Kód CSI MasterFormat 201407 92 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Joint Sealants
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 35
  • Název OmniClassAcoustical Wall Treatment
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions