Publikovat produkty
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)
Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with thickness equal to or greater than 30 mm, and mortar joint filling.
Specifikace
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOMP_H_ACr
  • Skupina výrobkůComponentes
  • Skupina produktůComponentes
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlažba & Kameny
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCPaving blocks
  • Kód UNSPSC30171701
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Popis Uniclass 2015Clay pavers
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Číslo OmniClass23-11 21 17
  • Název OmniClassPaving Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes