Publikovat produkty
24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

Masonry consisting of 24 cm thick hollow clay block, with tongue-and-groove joints of M-5 cement mortar, and thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.
Specifikace
  • Usual dimensions of a BC24m (length x width x height cm):

    • 30 x 24 x 19

    BC24m MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 3
    • fxk1 (N/mm2) = 0,3
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 240
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = REI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1090
    • R (m2·K/W) = 0,83*
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 50 (guaranteed), 51 (habitual)
    • m (kg/m2) = 228 (guaranteed), 245 (habitual)

    * Thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.

    The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOMP_V_BC24m
  • Skupina výrobkůComponentes
  • Skupina produktůComponentes
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Zdivo
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Popis Uniclass 2015Clay blocks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls