Publikovat produkty
6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

Masonry consisting of 6 cm thick, large format hollow clay brick, joined with M-5 adhesive plaster.
Specifikace
  • Usual dimensions of a LHGF6 piece (length x width x height cm):

    • 50 x 6 x 50
    • 70 x 6 x 20

    LHGF6 MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on both sides = EI 30
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 60
    • With plaster on both sides = EI 90
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 650
    • R (m2·K/W) = 0,25
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (TR3 over base element of m ≤ 200 Kg/m2)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOMP_V_LHGF6
  • Skupina výrobkůComponentes
  • Skupina produktůComponentes
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 11
  • Název OmniClassCommon Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions