Publikovat produkty
FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

Double skin clay block façade, consisting of: self-supporting external skin of 14 cm thick block, protected by cladding, with non ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Specifikace
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_FC15-B1-b
  • Skupina výrobkůFacades
  • Skupina produktůFC15
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-07-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálSádra
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Popis Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 00 00
  • Název OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls