Publikovat produkty
FC24-H-b Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RC+LH11,5+CV+AT+LH7+ENL

FC24-H-b Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RC+LH11,5+CV+AT+LH7+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, protected by a layer of render, with ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Specifikace
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_FC24-H-b
  • Skupina výrobkůFacades
  • Skupina produktůFC24
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-07-31
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálSádra
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Popis Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Kód CSI MasterFormat 201404 27 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Cavity Wall Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 00 00
  • Název OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls