Publikovat produkty
ME02-H-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH11,5+AT+LH7+ENL

ME02-H-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH11,5+AT+LH7+ENL

Double skin party wall consisting of: half brick thick, hollow brick outer skin, and 7 cm thick hollow brick inner skin, with acoustic and/or thermal insulation inside the cavity.
Specifikace
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_ME02-H-b
  • Skupina výrobkůParty Walls
  • Skupina produktůME02
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálSádra
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Popis Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-15 11 11 15
  • Název OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions