Publikovat produkty
PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF

PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF

Internal floor, with structural component consisting of one-way, 30 + 5 cm thick, hollow block slab, with blocks made of clay tile, floor finish on a layer of 5 cm thick screed, and with plaster on the underside.
Specifikace
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_PH01-U-EC-c
  • Skupina výrobkůInternal floor
  • Skupina produktůPH01
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-08-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCDeska
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 35 23
  • Název OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText