Publikovat produkty
PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

Silensis Type 2A vertical internal party wall, consisting of two 7 cm thick, clay hollow brick skins, with perimeter elastic band on both skins, absorbing material inside the cavity, and coated and finished with plaster.
Specifikace
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_PV03-b
  • Skupina výrobkůPartitions
  • Skupina produktůPV03
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-08-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálSádra
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Popis Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-15 11 11 15
  • Název OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions