Publikovat produkty
QB08-U-EC-a Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF

QB08-U-EC-a Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF

Vented conventional flat roof with cap sheet waterproofing membrane, on a clay roofing pannel, over vented air cavity with thermal insulation, and horizontal structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Specifikace
  • The clay boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_QB08-U-EC-a
  • Skupina výrobkůRoofing
  • Skupina produktůQB08
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-07-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálIzolace
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 58 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roll Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 23
  • Název OmniClassFlat Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB1020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Construction