Publikovat produkty
QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

Vented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, on a clay roofing board, over vented air cavity with thermal insulation, and with sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Specifikace
  • The clay tiles, boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIST_QB10-U-EC-a
  • Skupina výrobkůRoofing
  • Skupina produktůQB10
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-07-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálIzolace
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Číslo OmniClass23-13 39 17 21
  • Název OmniClassCeramic Roof Tiles