Publikovat produkty
FU control AK 500 FUE-1
FU control AK 500 FUE-1
    Hörmann
    Archivovány

    FU control AK 500 FUE-1

    HÖRMANN frequency converter control AK 500 FUE-1 Standard high-performance 3-phase frequency converter control in plastic control box Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    Specifikace
    • IP 54, 3-phase, 400 V, size (W x H x D) = 230 x 460 x 200 mm, frequency converter, electronic travel limit setting, Open-Stop-Close membrane push button, main switch, emergency-off button, automatic timer and display, connection cable with CEE plug. Colour-coded plug-in control wiring for quick and easy connection of safety devices and accessory components. Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3245
    • Skupina výrobkůControls
    • Skupina produktůFrequency converter controls
    • Datum zveřejnění2021-08-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Kód UNSPSC391215
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Číslo OmniClass23-35 25 23
    • Název OmniClassElectrical Control Panels
    • Kód CSI UniFormat IID3060
    • Název CSI UniFormat IIControls and Instrumentation