Publikovat produkty
ST 500 garage sliding door
Hörmann
Archivovány

ST 500 garage sliding door

4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
Hörmann collective garage sliding door ST 500 Possible styles: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 With Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO 14025 and prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Unfinished structural opening (width x height): 2250-6000 x 2000-3000 mm Application areas: Collective garages, underground garages, night doors
Specifikace
  • Pre-assembled door frame made of square tubes (100 x 40 mm) and the top guide rail are included in the scope of delivery. Door leaf guided by guide rollers with ball-bearing at top and bottom. Door locking: The door is locked via the operator. Seals Front and rear closing edge with rubber seal as trap protection. Surface protection: As standard, galvanized frame profiles have primer powder coating in White aluminium based on RAL 9006. Application areas: Collective garages, underground garages, night doors
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3539
  • Skupina výrobkůCollective garage doors
  • Skupina produktůSliding doors ST 500
  • Datum zveřejnění2022-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Šířka (mm)6000
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Dveře Garážové
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCMetal doors
  • Kód UNSPSC30171505
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 19
  • Název OmniClassSliding Metal Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors