Publikovat produkty
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    An affordable railing that can be varied in several ways.
    Frame consists of extruded aluminium profiles.

    The cladding can be made with a visible plate front or covered with drawn pickets or with a dense front edge plate.
    The grids can end at a height of 800mm above the balcony plate or be pulled up to the supervisor.

    Several designs of tutors are available.
    The profiles can be made natural anodised or powder coated in any color.
    As standard, the railing is made with riveted corners, but can also be made straight or radially bent.

    Specifikace
    • Railing Height : 1100mm
      Pickets Height : 800mm or 1100mm
      Picket Size : 20x20mm, Square or semi-circular design.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHAL_balcony_railing_square_bar_side
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůBalcony Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Popis Uniclass 2015Handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 13
    • Název OmniClassHandrails