Publikovat produkty
Agilia® Suelo C
Agilia® Suelo C
    Holcim

    Agilia® Suelo C

    Agilia® Screed C is a cement based, virtually self-leveling concrete topping, designed for use under all types of flooring. It combines technical innovation with the advantages associated with the utilization of cement products in wet or dry environments. Agilia® Screed C is intended for use in all types of construction, and can be used to great advantage in both new construction and renovation work.
    Specifikace
    • AGILIA SUELO C Mortero autonivelante en base cemento CT-C10,C12 o C15 -F3 para capas base de pavimentos en recrecido y nivelación de suelos a partir de 4cm de espesor, 15 Mpa de resitencia a compresión a 28 días, fluidez 24+2cm (medido con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, para aplicar mediante bombeo por Aplicadores Certificados de Lafarge con preparación de obra para Agilia Suelo C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAgilia_SueloC
    • Skupina výrobkůAgilia
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_78
    • Popis Uniclass 2015Self-smoothing levelling screed mixes
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko