Publikovat produkty
Agilia® Arquitectónico
Agilia® Arquitectónico
    Holcim

    Agilia® Arquitectónico

    Agilia Arquitectónico is a self-placing, self-leveling concrete to be used as exposed reinforced concrete. Its properties result in outstanding finishes that require no vibration. Its different applications include: Walls, pillars, columns and other estrucutral shapes that require great quality finishes combining a range of colours and textures. Creates a smooth and crisp aesthetic for architectural appeal. Agilia delivers flawless formed finishes and eliminates the need for expensive patching and rubbing.
    Specifikace
    • Agilia Arquitectónico

      Hormigón autocompactante para elementos vistos, cemento blanco, elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 700 a 750mm, según normas NTE-CSZ, Código Estructural y CTE-SE-C. Disponible en cemento gris o blanco.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAgilia_arquitectonico
    • Skupina výrobkůAgilia
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Popis Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Číslo OmniClass23-13 15 11
    • Název OmniClassConcretes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko