Publikovat produkty
Agilia® Ligero
Agilia® Ligero
    Holcim

    Agilia® Ligero

    This product can be created by the addition of a lightweight aggregate (structural). These products, although both are lightweight have several important differences and these must be noted before ordering.



    Specifikace
    • Agilia Ligero
      Hormigón autocompactante ligero estructural bombeable, elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm y una densidad seca inferior a 1.700 kg/m3, para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm. Según normas NTE-CSZ , Código Estructural y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAgilia_ligero
    • Skupina výrobkůAgilia
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Popis Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Číslo OmniClass23-13 15 11
    • Název OmniClassConcretes
    • Kód CSI UniFormat IIB
    • Název CSI UniFormat IISHELL

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko