Publikovat produkty
Artevia™ Natural
Artevia™ Natural
Artevia™ Natural
    Holcim

    Artevia™ Natural

    Artevia Natural is optimal for squares, parks, pedestrian or bicycle pathways, sidewalks and roads. Patio and pool side areas. Parking and roundabout areas. Terrace and gardens. Pedestrian areas in commercial buildings. Access ramps for handicapped. Common areas in residential compounds and buildings. The properties of Artevia™ Stone offer higher durability compared to other type of pavement, low maintenance and cleanability.
    Specifikace
    • HM-25/B/20/X0 ARTEVIA NATURAL

      Pavimento continuo de hormigón abujardado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HM-25/B/20/X0 Artevia Natural de LAFARGEHOLCIM, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y áridos calizos, silíceos de la zona), vertido desde camión, extendido, vibrado manual, y abujardado mecánico de la superficie, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora. Ejecutado por Aplicadores certificados de LafargeHolcim.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArtevia_natural
    • Skupina výrobkůArtevia
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Popis Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Číslo OmniClass23-13 31 13
    • Název OmniClassReady Mixed Concrete

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko