Publikovat produkty
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35

    ECOPact® Agilia® Horizontal is specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete.
    Specifikace
    • ECOPact® Agilia® Horizontal (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      Self-compacting concrete for horizontal elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties with a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 600 to 700 mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEcopact_agilia_horizontal_H30_H35
    • Skupina výrobkůECOPact Agilia
    • Skupina produktůConcrete
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-02-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEG013000
    • Název ETIMBuilding materials
    • Název UNSPSCConcrete and mortars
    • Kód UNSPSC301115
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Popis Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Číslo OmniClass23-13 15 11
    • Název OmniClassConcretes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko