Publikovat produkty
TectorFloor 451 Nivel 30
TectorFloor 451 Nivel 30
    Holcim

    TectorFloor 451 Nivel 30

    TectorFloor 451 Nivel 30 es un mortero autonivelante reforzado con fibras, formulado con cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que mejoran la trabajabilidad y optimizan el poder de autonivelación, la retención de agua y la adherencia.

    Specifikace
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTector_Floor_451_Nivel_30
    • Skupina výrobkůLeveling
    • Skupina produktůMortar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podklad
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Číslo OmniClass23-15 17 11 13 11
    • Název OmniClassCementitious Floor Underlayments
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

    Dostupnost regionu

    Evropa