Publikovat produkty
TectorSpex 703 Reparación R3
TectorSpex 703 Reparación R3
    Holcim

    TectorSpex 703 Reparación R3

    TectorSpex 703 Reparación R3 is a single-component, thixotropic, fiber-reinforced, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing sulfate-resistant cement and corrosion inhibitors (which offer additional protection to the concrete against harmful external agents that can compromise its structural stability). It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R3 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Specifikace
    • Repair mortar.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTector_Spex_703_Reparacion_R3
    • Skupina výrobkůRepair
    • Skupina produktůMortar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Popis Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Číslo OmniClass23-13 27 13 11
    • Název OmniClassRepair Mortars

    Dostupnost regionu

    Evropa