Publikovat produkty
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Tectorspex 704 INH Reparación R4 is a one-component, thixotropic, fibre-reinforced, shrinkage-compensated, medium modulus of elasticity fibre cement mortar. It contains sulphur- resistant cement and corrosion inhibitors that offer additional protection to the concrete against damaging external agents that can compromise the stability of its structure. This mortar is especially suitable for the repair and structural reconstruction of concrete elements. Tectorspex 704 INH Reparación R4 complies with the requirements of class R4 of UNE EN 1504-3 and principle 7 of UNE EN 1504-9.
    Specifikace
    • Repair mortar.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • Skupina výrobkůRepair
    • Skupina produktůMortar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Popis Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Číslo OmniClass23-13 27 13 11
    • Název OmniClassRepair Mortars

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText