Publikovat produkty
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 is a single-component, non-shrink, self-leveling cementitious mortar for filling and anchoring, formulated with cement, additives, and selected aggregates that provide excellent adhesion and rapid strength development. It complies with the requirements of the UNE EN 1504-6 and UNE EN 1504-7 standards.
    Specifikace
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • Skupina výrobkůRepair
    • Skupina produktůMortar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Popis Uniclass 2015Mortars and grouts
    • Kód CSI MasterFormat 201403 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
    • Číslo OmniClass23-13 15 15 11
    • Název OmniClassConcrete Grouts

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText